15. Dezember 2025
Sicherheit auf ganzer Linie
Präzise Ausrichtung trifft auf eigensichere Technik: Für die exakte Wellenausrichtung rotierender Maschinen in explosionsgefährdeten Bereichen setzt Easy-Laser auf das eigensichere Tablet Tab-Ex® 03.

In anspruchsvollen Industrieumgebungen wie Raffinerien, Kraftwerken oder Chemiebetrieben ist eines besonders wichtig: Maschinen müssen rund um die Uhr zuverlässig arbeiten, um sichere Prozesse zu gewährleisten und ungeplante Stillstände zu vermeiden. Deshalb setzen immer mehr Unternehmen auf eine vorausschauende Instandhaltung. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die präzise Wellenausrichtung rotierender Maschinen. Denn bereits geringste Abweichungen im Zehntelmillimeterbereich können langfristig zu übermäßiger Belastung von Lagern und Kupplungen führen, was kostspielige Schäden und Ausfallzeiten zur Folge haben kann.
Eine Lösung für dieses Problem bietet das Ausrichtungssystem XT550 des schwedischen Herstellers Easy-Laser AB: Es ermöglicht eine hochpräzise Ausrichtung von Wellen und wurde speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 1/21 sowie Div.1) entwickelt. Zentraler Bestandteil der mobilen Anwendung ist das eigensichere Tablet Tab-Ex® 03 von Pepperl+Fuchs.
Als einer der führenden Anbieter von Laserausrichtungssystemen für rotierende Maschinen liefert Easy-Laser jährlich rund 1500 Systeme in über 80 Länder – unter anderem an Energieversorger, Stahlwerke, Papierfabriken und Wasserwerke. Dort sorgt die Kombination aus präziser Lasertechnologie und Industrie-Tablets dafür, dass Maschinen optimal ausgerichtet, Schwachstellen frühzeitig erkannt und ungeplante Stillstände vermieden werden.
<h2>Wellenausrichtung leicht gemacht</h2>
Um einen zuverlässigen Anlagenbetrieb dauerhaft zu gewährleisten, müssen die rotierenden Achsen zweier gekoppelter Maschinen, etwa von einem Motor und einer Pumpe, möglichst präzise in einer Flucht liegen – und das unter realen Bedingungen im Feld. Genau hier kommt die Wellenausrichtung ins Spiel: Statt mit Fühlerlehren oder Linealen zu arbeiten, setzen Unternehmen heutzutage auf Laser-basierte Ausrichtungssysteme wie das XT550 von Easy-Laser. Zwei Lasereinheiten erfassen dabei exakt die Position der Wellen zueinander, auch bei schwer zugänglichen Kupplungen oder beengten Einbausituationen. Die von Easy-Laser entwickelte App auf dem Tablet der Serie Tab-Ex® 03 von Pepperl+Fuchs führt das Wartungspersonal Schritt für Schritt durch den Prozess: vom Messen über das Justieren bis hin zur finalen Kontrolle. Um präzise Rundlaufdaten zu erfassen, wird die Welle dabei manuell oder mithilfe eines Hilfsmotors langsam gedreht. „Unsere Systeme stellen sicher, dass rotierende Maschinen wie Pumpen oder Kompressoren dauerhaft präzise ausgerichtet bleiben – sowohl bei der Inbetriebnahme als auch im Rahmen regelmäßiger Wartungen“, erklärt Peter Sandström, Head of Product Management bei Easy-Laser.
Die Überprüfung der Wellen erfolgt mindestens einmal jährlich, in besonders sensiblen Bereichen sogar wöchentlich. Die Systeme lassen sich unkompliziert an Maschinen montieren und sind nach IP66/67 gegen Wasser und Staub geschützt. „Wichtige Komponenten sind aus Aluminium und Edelstahl gefertigt, um auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen präzise Messergebnisse zu liefern“, ergänzt Sandström.
Etwa 10-15 % der Kunden von Easy-Laser benötigen Systemlösungen, die für explosionsgefährdete Bereiche bis in Zone 1/21 nach ATEX und IECEx zugelassen sind. In solchen Umgebungen besteht die Gefahr, dass entzündliche Gase, Dämpfe oder Stäube in zündfähiger Konzentration auftreten. Deshalb kommen herkömmliche Industrie-Tablets für das XT550-System nicht in Frage, sondern ausschließlich eigensichere Geräte mit spezieller Zulassung.
<h2>Keine Kompromisse im Ex-Bereich</h2>
Doch nicht nur die vorherrschenden Bedingungen spielten für Easy-Laser bei der Auswahl eines geeigneten Tablet-Anbieters eine entscheidende Rolle. Auch hinsichtlich der allgemeinen Robustheit, etwa bei einem Sturz des Geräts, sowie der einfachen Bedienbarkeit wurden strenge Anforderungen gestellt. „Neben der ATEX-Zulassung stand natürlich auch die Usability im Feld im Fokus“, erinnert sich Hans Lissau, Enterprise Mobility Sales Manager für Nord- und Osteuropa bei Pepperl+Fuchs, an die Kriterien von Easy-Laser. So sollten die Displays der Geräte eine gute Lesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung bieten und sich auch mit Handschuhen oder gar nassen Händen problemlos bedienen lassen. „Gerade bei uns in Skandinavien gehören Kälte, Feuchtigkeit und Handschuhbedienung zur Arbeitsrealität“, betont Sandström. Auch die Akkuleistung musste überzeugen: mit mindestens zehn Stunden Dauerbetrieb unter Volllast.
<h2>Tablet statt Werkzeugkoffer</h2>
Die Entscheidung fiel schnell auf das Tab-Ex® 03 von Pepperl+Fuchs – ein eigensicheres 8-Zoll-Tablet, das auf dem bewährten Samsung Galaxy Tab Active3 basiert und speziell für explosionsgefährdete Umgebungen bis in Zone 1/21 zugelassen ist. Mit seinem durchdachten Design, einem austauschbaren 5.050-mAh-Akku für bis zu elf Stunden Laufzeit sowie einem besonders hellen, handschuhtauglichen Touchscreen erfüllt es alle Anforderungen an den mobilen Industrieeinsatz.
In Kombination mit der XT Alignment App von Easy-Laser wird das Tablet zur intuitiven Benutzeroberfläche für die Ausrichtung rotierender Maschinen. Es führt Schritt für Schritt durch den Mess- und Justierprozess, speichert die Daten – inklusive Fotos der integrierten 13-Megapixel-Kamera – und unterstützt das Servicepersonal vor Ort beim Erstellen umfassender Berichte.
Besonders wichtig: Die Bluetooth®-Verbindung zu den Sensoreinheiten und die Anbindung an Cloud-Systeme erwies sich im Praxiseinsatz als durchgehend stabil. „Auch das war eines der entscheidenden Kriterien, da die WLAN-Nutzung in vielen Anlagen aus Sicherheitsgründen oftmals gar nicht zugelassen ist“, so Lissau.

In Kombination mit der XT Alignment-App von Easy-Laser wird das Tablet zu einer intuitiven Benutzerschnittstelle für die Ausrichtung rotierender Maschinen.
<h2>(Daten-) Sicherheit im Fokus</h2>
Das Zusammenspiel aus biometrischer Authentifizierung und der im Tab-Ex® 03 integrierten Sicherheitslösung Samsung KNOX bietet Anwendern ein hohes Maß an Daten- und Gerätesicherheit. Samsung KNOX ermöglicht IT-Administratoren eine einfache und sichere Bereitstellung, Verwaltung und Absicherung firmeneigener Mobilgeräte. Gleichzeitig bleiben sensible Informationen dauerhaft vor Bedrohungen wie Malware oder Phishing geschützt. So ist jederzeit sichergestellt, dass ausschließlich autorisierte Nutzer Zugriff auf unternehmensinterne Daten haben und diese auch im Falle eines Geräteverlusts geschützt bleiben.